Termékek közzététele
HAFELE Waste Bins Installation in work top Single
HAFELE Waste Bins Installation in work top Single
HAFELE Waste Bins Installation in work top Single
HAFELE Waste Bins Installation in work top Single

    HAFELE Waste Bins Installation in work top Single

    502.94.002

    502.94.000

    502.94.001

    502.94.003

    Specifikáció
    • -Installation: For flush mounting or surface mounting -Material: Plastic or aluminium, 5 litre bin with stainless steel ring, 11 and 13 litre bin with stainless steel and soft rubber ring, lid stainless steel
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóHAFELE_Waste_Bins_Installation_in_work_top_Single
    • TermékcsaládWaste Bins
    • TermékcsoportInstallation in work top
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-03-02
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)230
    • Szélesség (mm)237
    • Mélység (mm)205
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMűanyag
    • Tervezés helyeThaiföld
    • Gyártás helyeThaiföld
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Konyhai berendezések
    • OmniClass szám23-21 17 11
    • OmniClass névInterior Waste Bins

    Termék elérhetősége

    Ázsia