Termékek közzététele
HAFELE Wooden Swing Door Closer TS1500
HAFELE Wooden Swing Door Closer TS1500

    HAFELE Wooden Swing Door Closer TS1500

    931.16.859 DOOR CLOSER TS1500 SILVER COL.
    Specifikáció
    • • Tested to EN 1154 • Tested to conform with CE requirements • Variable closing force with arm assembling • Latching action valve adjustable • Closing speed valve adjustable • On request available with backcheck • Suitable for DIN right hand and DIN left hand
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóHAFELE_Wooden_Swing_Door_Closer_TS1500
    • TermékcsaládWooden Swing Door
    • TermékcsoportHardware for Wooden Swing Door
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-05-31
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)90
    • Szélesség (mm)39
    • Mélység (mm)177
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeThaiföld
    • Gyártás helyeThaiföld
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Hardware
    • OmniClass szám23-17 11 11
    • OmniClass névDoor Components 

    Termék elérhetősége

    Ázsia