Termékek közzététele
Sofiero Curved bench Ø 1400
Sofiero Curved bench Ø 1400
    HAGS
    Archivált

    Sofiero Curved bench Ø 1400

    Combine it with the round table, or use it to create curves in longer seating arrangements. Designed to be a modular system that allows for all Sofiero components to be compatible so you can create endless shapes and sizes to maximise space without jeopardizing all the product benefits.
    Specifikáció
    • 8074171 Tan / Galv 45 ° 8074174 Bark Brown / Black 45 °
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóCurved_bench_Sofiero_Detached_O_1400
    • TermékcsaládOutdoor Furniture
    • TermékcsoportSofiero
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-03-16
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeLengyelország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaTájkertészet - Kültéri bútor
    • IFC besorolásBútor
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFurniture
    • OmniClass szám23-21 25 19 11 13
    • OmniClass névBenches

    Hasonló termékek

    4.3/5 csillag 4.3 (172)
    4.0/5 csillag 4.0 (38)
    4.2/5 csillag 4.2 (78)
    3.3/5 csillag 3.3 (19)