Termékek közzététele
Sofiero Curved bench Ø 800
Sofiero Curved bench Ø 800
    HAGS
    Archivált

    Sofiero Curved bench Ø 800

    Use four of these to create a circular seating area with an internal diameter of 800mm, or create any length of seating with 90 degree curves. Designed to be a modular system that allows for all Sofiero components to be compatible so you can create endless shapes and sizes to maximise space without jeopardizing all the product benefits.
    Specifikáció
    • 8074140 Tan / Galv 90 ° 8074142 Bark Brown / Black 90 °
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóCurved_bench_Sofiero_Detached_O_800
    • TermékcsaládOutdoor Furniture
    • TermékcsoportSofiero
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-03-16
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeLengyelország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaTájkertészet - Kültéri bútor
    • IFC besorolásBútor
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFurniture
    • OmniClass szám23-21 25 19 11 13
    • OmniClass névBenches

    Hasonló termékek

    4.2/5 csillag 4.2 (80)
    4.3/5 csillag 4.3 (45)
    4.4/5 csillag 4.4 (108)
    4.1/5 csillag 4.1 (26)