Termékek közzététele
Sofiero Curved bench Ø 800
Sofiero Curved bench Ø 800
    HAGS
    Archivált

    Sofiero Curved bench Ø 800

    The smallest module of the Smart series can be used as a stool with the 600mm round table or to connect several benches. Designed to be a modular system that allows for all Sofiero components to be compatible so you can create endless shapes and sizes to maximise space without jeopardizing all the product benefits.
    Specifikáció
    • 8074136 Tan / Galv 45 ° 8074137 Bark Brown / Black 45 °
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóCurved_stool_Sofiero_Detached_O_800
    • TermékcsaládOutdoor Furniture
    • TermékcsoportSofiero
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-03-16
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeLengyelország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaTájkertészet - Kültéri bútor
    • IFC besorolásBútor
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFurniture
    • OmniClass szám23-21 23 13 17
    • OmniClass névResidential Stools