Termékek közzététele
Litter Bin Rosen 40L
Litter Bin Rosen 40L
Litter Bin Rosen 40L
Litter Bin Rosen 40L
    HAGS
    Archivált

    Litter Bin Rosen 40L

    Rosen is a robust and functional wastebasket that, with its stylish design, fits in most environments. The Rosen´s slanted lid makes it difficult to place, for example, bottles and cans on it, but is also a beautiful detail together with the solid opening handle. The rose, which has a completely hidden bag, is also very user-friendly from a work environment point of view as it opens with a simple hand grip and emptying does not require any heavy lifting. The rose can be used both as a litter bin and a dog latrine and is available as standard in black and hot-dip galvanized versions, but can be offered in other colors.

    Choose from

    Post Fitting

    Free Standing

    Specifikáció
    • 8049774 40L Black – Post Fitting

      8049776 40L Galvanised – Post Fitting

      8059337 40L Black –Free Standing

      8059336 40L Galvanised –Free Standing

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítólitter-bin-rosen
    • TermékcsaládOutdoor Furniture
    • TermékcsoportLitter bins
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-08-29
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)630
    • Szélesség (mm)400
    • Mélység (mm)290
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeLengyelország
    • Nettó tömeg (kg)19
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaTájkertészet - Szemétgyűjtés és újrahasznosítás
    • IFC besorolásTárgy
    • OmniClass szám23-11 27 00
    • OmniClass névLandscaping

    Hasonló termékek

    4.5/5 csillag 4.5 (129)
    4.3/5 csillag 4.3 (71)
    4.5/5 csillag 4.5 (42)
    4.4/5 csillag 4.4 (30)
    4.4/5 csillag 4.4 (75)