Termékek közzététele
Litterbin Nora 70L without Ashtray
Litterbin Nora 70L without Ashtray
    HAGS
    Archivált

    Litterbin Nora 70L without Ashtray

    Nora wastebasket with integrated ashtray is designed by the Swedish designer Gunilla Allard. The beautiful form in combination with the well-thought-out function gives added value to people's everyday lives both practically and aesthetically. The sloping roof prevents, for example, bottles and cans from being placed on top and at the same time becomes a beautiful detail. The opening sits at a height that is accessible to everyone. The door is opened with a standard triangular key and the fully hidden bag is easily released without unnecessary lifting. Standard colors are black or hot-dip galvanized, but Nora can also be offered in other colors. Nora is also available with an integrated ashtray. Design: Gunilla Allard

    Specifikáció
    • 8037206 Without Ashtray
      Black – Free Standing

      8037204 Without Ashtray
      Galvanised – Free Standing

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítólitterbin-nora-freestanding-without-ashtray
    • TermékcsaládOutdoor Furniture
    • TermékcsoportLitter bins
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-08-29
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1050
    • Szélesség (mm)400
    • Mélység (mm)400
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeLengyelország
    • Nettó tömeg (kg)47
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaTájkertészet - Szemétgyűjtés és újrahasznosítás
    • IFC besorolásTárgy
    • OmniClass szám23-11 27 00
    • OmniClass névLandscaping