Termékek közzététele
Planter Flox, Low
Planter Flox, Low
    HAGS

    Planter Flox, Low

    Flox is a simple yet highly elegant planter that fits seamlessly into both historic and modern settings. The planter is available in two different heights and can be positioned either as a solitary unit or in groups. It is also effective as a divider between, for instance, a pedestrian street and a busy road. An irrigation system is available as an option, and Flox is stackable, making temporary storage convenient. The Flox Low planter is 0.6 meters high and is available in black or as galvanized. Designer: Gunilla Allard.
    Specifikáció
    • 8034853 0.6m, Black - Free Standing 8034855 0.6m, Galv - Free Standing
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóplanter-flox-low
    • TermékcsaládPlanters
    • TermékcsoportFlox
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-08-26
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeLengyelország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaTájkertészet - Kültéri bútor