Termékek közzététele
Hakron Boutanker-P 8.8

Hakron Boutanker-P 8.8

The Boutanker transport anchorage system for the lifting and transportation of concrete elements. This system consists of a deposit anchor.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóboutankers-8_8-P
  • Termékcsaládboutankers
  • Termékcsoportboutankers-P
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-05-10
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)36
  • Szélesség (mm)16
  • Mélység (mm)16
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeHollandia
  • Gyártás helyeHollandia
  • Nettó tömeg (kg)0.08
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Támogatás
  • IFC besorolásTárgy
  • Uniclass 2015 kódPr_20_96_71
  • Uniclass 2015 leírásReinforcement
  • CSI MasterFormat 2014 kód03 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 névReinforcement Bars
  • OmniClass szám23-13 31 21 11 21
  • OmniClass névReinforcement Accessories

Termék elérhetősége

Európa