Termékek közzététele
Hakron BT Spanslot

Hakron BT Spanslot

The BT turnbuckle allows coupling of prefabricated parts easily. This tightening lock makes a precise assembly and a durable structural connection as possible, mainly permanent loads into tensile and transverse direction. In addition to the contraction of the parts to be joined, one may choose to finish the joints (waterproof). For this we offer a variety of special sealing products. The BT turnbuckle is available in galvanized or stainless steel sinks incomparable performance. Can be used for, inter alia, the road construction, tunneling, upon coupling of floors and / or walls, retaining walls, and many other prefabricated structural parts. Technical documentation on request.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóBT-spanslot
  • TermékcsaládTurnbuckle
  • TermékcsoportBT
  • TípusAssembly (több objektum)
  • Megjelenés dátuma2017-05-10
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)40
  • Szélesség (mm)14
  • Mélység (mm)40
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeHollandia
  • Gyártás helyeHollandia
  • Nettó tömeg (kg)0.9
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Támogatás