A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

Comax QD Cuttings Tray (Reinforcement Systems)

Egyedi azonosító: comax_stekkenbakken_QD
Gyártó: Hakron
Termék család: Comax
Termék csoport: QD
Szélesség (mm): 240
Magasság (mm): 150
Mélység (mm): 1250
Publikálás dátuma: 2017-04-11
Verziószám: 1
Típus: Assembly (több objektum)
Letöltés (2)
Comax reinforcement casings have the aim of achieving continuous reinforcement in a concrete structure, which consists of 2 parts to implement technical reasons.
The product may be used in building constructions with a minimum concrete of strength class 15MPa. For Comax reinforcement tray may not exceed 80% of the strength of the bars will be charged.

The used reinforcing steel embedded in the Comax reinforcement casings has a diameter of Ø8, Ø10 and Ø12 mm and is of the kind B500B.


Elsődleges anyag: Steel
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: Netherlands
Gyártás helye: Netherlands

BIMobject kategória: Építészeti alapanyagok - Támogatás
IFC besorolás: Object
Uniclass 1.4 Kód: JE3
Uniclass 1.4 Leírás: Reinforcement
Uniclass 2.0 Kód: PR-97-72
Uniclass 2.0 Leírás: Reinforcement
Uniclass 2015 Kód: Pr_20_96_71
Uniclass 2015 Leírás: Reinforcement
NBS Reference Kód: 97-72
NBS Reference Leírás: Reinforcement
CSI MasterFormat 2014 kód: 03 21 00
CSI MasterFormat 2014 cím: Reinforcement Bars
OmniClass szám: 23-13 31 21 11 21
OmniClass cím: Reinforcement Accessories
Ez a termék elérhető:
Europe
  • Belgium
  • Germany
  • Luxembourg
  • Netherlands
  • United Kingdom

BIMobject®