Termékek közzététele
Hakron Comax X stekkenbak

Hakron Comax X stekkenbak

Comax reinforcement casings have the aim of achieving continuous reinforcement in a concrete structure, which consists of 2 parts to implement technical reasons. The product may be used in building constructions with a minimum concrete of strength class 15MPa. For Comax reinforcement tray may not exceed 80% of the strength of the bars will be charged. The used reinforcing steel embedded in the Comax reinforcement casings has a diameter of Ø8, Ø10 and Ø12 mm and is of the kind B500B.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítócomax_stekkenbakken_X
  • TermékcsaládComax
  • TermékcsoportX
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-12-05
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeHollandia
  • Gyártás helyeHollandia
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Támogatás
  • IFC besorolásTárgy
  • Uniclass 2015 kódPr_20_96_71
  • Uniclass 2015 leírásReinforcement
  • CSI MasterFormat 2014 kód03 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 névReinforcement Bars
  • OmniClass szám23-13 31 21 11 21
  • OmniClass névReinforcement Accessories

Termék elérhetősége

Európa