Termékek közzététele
Hakron LV-ZN
Hakron LV-ZN

    Hakron LV-ZN

    The Compri LV-ZN lead replacement of polyester is used as a water barrier in a variety of details.

    For this purpose, are also indoor addition to the straight lengths and outside corners, and end pieces available in different versions.

    The parts are provided with a lap joint which is connected with a waterproof and flexible polymer kit.

    The visible edges of which are provided with a flame-resistant gray coating which thus has the appearance of lead.

    In addition to the standard profiles and angles are also available custom-fittings. Ask our technical advisors in time for the possibilities.

    Characteristics:

    Fast assembly and light in weight (about 3 kg / m 2 )
    Fixed inside "outside corners and end pieces
    Available in any RAL color
    Less prone to theft compared Lead
    Trade lengths of 2500 mm
    Side view of gray flame retardant coating (RAL 7005)

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóCompri_LV-ZN
    • TermékcsaládLead Replacement Compri
    • TermékcsoportLead replacement
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-05-17
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)150
    • Szélesség (mm)100
    • Mélység (mm)3
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPoliészter
    • Tervezés helyeHollandia
    • Gyártás helyeHollandia
    • Nettó tömeg (kg)1.29
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Waterproofing & Membranes
    • IFC besorolásTárgy
    • Uniclass 2015 kódPr_20_96_71
    • Uniclass 2015 leírásReinforcement
    • CSI MasterFormat 2014 kód03 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 névReinforcement Bars
    • OmniClass szám23-13 31 21 11 21
    • OmniClass névReinforcement Accessories

    Termék elérhetősége

    Európa