Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
hakron/products/c3620379-ca48-4b26-8f5d-927cfa7affa0
Kezdőlap
Kategóriák
Építészeti alapanyagok
Támogatás
Hakron Screw sleeve Demax 160
Nem elérhető itt: Egyesült Államok
Hakron Nederland B.V.
Követés
Hakron Screw sleeve Demax 160
The Demax transport anchorage system for the lifting and transportation of concrete elements. This system consists of a deposit anchor
Letöltés
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
demax-160
Termékcsalád
Demax
Termékcsoport
demax-160
Típus
Assembly (több objektum)
Megjelenés dátuma
2017-05-10
Verziószám
1
Magasság (mm)
50
Szélesség (mm)
10
Mélység (mm)
10
Linkek
Linkek
Termékadatlap
https://www.hakron.nl/producten/bevestigingssystemen/instortvoorzieningen/schroefhulzen/7810112070-schroefhuls-demax-160-m12-x-70-mm-ev
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Acél
Tervezés helye
Hollandia
Gyártás helye
Hollandia
Nettó tömeg (kg)
0.02
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Építészeti alapanyagok - Támogatás
Termék elérhetősége
Európa
Belgium
Egyesült Királyság
Hollandia
Luxemburg
Németország
Hasonló termékek
Weber Saint-Gobain ES
webertherm malla 200
Letöltés
nVent
LENTON Mechanical Anchors
Letöltés
nVent
LENTON Parallel Bolt Couplers
Letöltés
nVent
LENTON Interlok No-Thread Grout-Fill Coupler
Letöltés
nVent
LENTON Position Couplers
Letöltés
nVent
LENTON Ultimate Terminators
Letöltés