Termékek közzététele
Hakron Shear dowel HER

Hakron Shear dowel HER

The dowel are horizontal rods or rod that prevents than prevents deformation (bending) of the dowels in the concrete (splitting action). The specially integrated compression reinforcement ensures perfect distribution of the pressure load (see special dowel catalog). For further information, special documentation on request. For the dowels is computational software in accordance with Euro 2 code is available.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítódeuvel_her
  • TermékcsaládShear dowels
  • TermékcsoportHER
  • TípusAssembly (több objektum)
  • Megjelenés dátuma2017-05-10
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)40
  • Szélesség (mm)14
  • Mélység (mm)40
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeHollandia
  • Gyártás helyeHollandia
  • Nettó tömeg (kg)0.9
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Támogatás

Termék elérhetősége

Európa
Belgium
Egyesült Királyság
Hollandia
Luxemburg
Németország