Termékek közzététele
Hakron DFI Element (floor)
Hakron DFI Element (floor)
Hakron DFI Element (floor)

    Hakron DFI Element (floor)

    DFI lost formwork to application of dilatation within junctions. DFI is used in floor dilatations that being made waterproof by adding rubber strip (e.g. Elaflex strip (D).
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítódfi_element_vloer
    • TermékcsaládDFI
    • TermékcsoportDFI
    • TípusAssembly (több objektum)
    • Megjelenés dátuma2017-04-11
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)240
    • Szélesség (mm)300
    • Mélység (mm)2250
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeHollandia
    • Gyártás helyeHollandia
    • Nettó tömeg (kg)16.36
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Támogatás
    • IFC besorolásTárgy
    • Uniclass 2015 kódPr_20_96_71
    • Uniclass 2015 leírásReinforcement
    • CSI MasterFormat 2014 kód03 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 névReinforcement Bars
    • OmniClass szám23-13 31 21 11 21
    • OmniClass névReinforcement Accessories

    Termék elérhetősége

    Európa
    Belgium
    Egyesült Királyság
    Hollandia
    Luxemburg
    Németország