Termékek közzététele
Hakron Threaded sleeve with Clip-fix
Hakron Threaded sleeve with Clip-fix

    Hakron Threaded sleeve with Clip-fix

    Metal wire sleeves for B15 (on request B20 and B26). Available in any desired length. To be mounted in combination with the revolutionary Clip-fix in floors or using a B15 plastic nail plate to formwork. When used in flooring, the threaded sleeve at the upper side is provided with a red stop with tag pin and a red sealing plug at the bottom. The parts required for your application must be explicitly ordered.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítódraadhuls-clip-fix
    • TermékcsaládThreaded sleeve
    • TermékcsoportThreaded sleeve
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-05-10
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)120
    • Szélesség (mm)220
    • Mélység (mm)120
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeHollandia
    • Gyártás helyeHollandia
    • Nettó tömeg (kg)0.04
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Támogatás
    • CSI MasterFormat 2014 kód03 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 névReinforcement Bars
    • OmniClass szám23-13 21 21 11 11
    • OmniClass névContinuous Joint Reinforcing

    Termék elérhetősége

    Európa
    Belgium
    Egyesült Királyság
    Hollandia
    Luxemburg
    Németország