Termékek közzététele
Hakron DTS support unit
Hakron DTS support unit
Hakron DTS support unit
Hakron DTS support unit
Hakron DTS support unit
Hakron DTS support unit
Hakron DTS support unit

    Hakron DTS support unit

    DTF- / DTF-bearing units form invisible joints between concrete double-T-beams and load-bearing beams. They belong to the systems Invisible Connections are called. DTF- / DTF-bearing units are used in particular in car parks and large halls, where clarity and long spans are desired.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítódts
    • TermékcsaládDT
    • TermékcsoportDTS
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-04-11
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)155
    • Szélesség (mm)55
    • Mélység (mm)455
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeHollandia
    • Gyártás helyeHollandia
    • Nettó tömeg (kg)8
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Támogatás

    Termék elérhetősége

    Európa
    Belgium
    Egyesült Királyság
    Hollandia
    Luxemburg
    Németország