Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
hakron/products/8fc81a81-53c4-4f7b-a41a-68b2a84b290d
Kezdőlap
Kategóriák
Építészeti alapanyagok
Támogatás
Hakron HBS Anchor
Nem elérhető itt: Egyesült Államok
Hakron Nederland B.V.
Követés
Hakron HBS Anchor
The HBS Anchors lifting insert system is suitable for lifting and transportation of concrete elements. The precision steel tube is made of grade S355 steel (zinc plated) and even available in stainless steel. The foot is made of steel grade S355.
Letöltés
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
hbs_anker
Termékcsalád
HBS
Termékcsoport
Anchors
Típus
Assembly (több objektum)
Megjelenés dátuma
2017-05-10
Verziószám
1
Magasság (mm)
575
Szélesség (mm)
68
Mélység (mm)
68
Linkek
Linkek
Termékadatlap
https://www.hakron.nl/producten/hijsen-en-stellen/1d-hijssystemen/7820254258-hbs-anker-ev-40-kn-rd20-x-258-anker-ev-bus-ev
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Acél
Tervezés helye
Hollandia
Gyártás helye
Hollandia
Nettó tömeg (kg)
6.46
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Építészeti alapanyagok - Támogatás
IFC besorolás
Betonvas
OmniClass szám
23-13 31 21 11 21
OmniClass név
Reinforcement Accessories
Termék elérhetősége
Európa
Belgium
Egyesült Királyság
Hollandia
Luxemburg
Németország
Hasonló termékek
nVent
LENTON Weldable Couplers
Letöltés
nVent
LENTON Interlok Grout-Fill Couplers
Letöltés
nVent
LENTON Ultimate Standard Couplers
Letöltés
nVent
LENTON Position Couplers
Letöltés
nVent
LENTON Mechanical Anchors
Letöltés
nVent
LENTON Connect Shear Bolt Couplers
Letöltés