A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

HBS Anchors (Support Collapsed And Hoisting)

Egyedi azonosító: hbs_ankers
Gyártó: Hakron
Termék család: HBS
Termék csoport: Anchors
Szélesség (mm): 68
Magasság (mm): 575
Mélység (mm): 68
Publikálás dátuma: 2017-05-10
Verziószám: 1
Típus: Assembly (több objektum)
Letöltés (4)
The HBS Anchors lifting insert system is suitable for lifting and transportation of concrete elements.

The precision steel tube is made of grade S355 steel (zinc plated) and even available in stainless steel. The foot is made of steel grade S355.


Elsődleges anyag: Steel
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: Netherlands
Gyártás helye: Netherlands
Nettó tömeg (Kg): 6.46

BIMobject kategória: Építészeti alapanyagok - Támogatás
IFC besorolás: Reinforcing Bar
Uniclass 1.4 Kód: JE3
Uniclass 1.4 Leírás: Reinforcement
Uniclass 2.0 Kód: PR-97-72
Uniclass 2.0 Leírás: Reinforcement
OmniClass szám: 23-13 31 21 11 21
OmniClass cím: Reinforcement Accessories
Ez a termék elérhető:
Europe
  • Belgium
  • Germany
  • Luxembourg
  • Netherlands
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

Building Materials - Reinforcement

Név Érték
Type HBS Anchors

BIMobject®