Termékek közzététele
Hakron Instortprofiel tbv inklemming lateislab
Hakron Instortprofiel tbv inklemming lateislab

    Hakron Instortprofiel tbv inklemming lateislab

    PVC sill for the purpose of mounting / clamping a lateislab dpc or film to a concrete wall. This profile so it must first be cast into the concrete. Our PVC slabbenfolie 1000 is available with a welded plug profile (IP) for the sill. Size 29 x 20 mm; length 6000 mm.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóInstortprofiel_slabben
    • TermékcsaládCollapsing Profile Bibs
    • TermékcsoportCollapsing Profile Bibs
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-04-11
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)29
    • Szélesség (mm)20
    • Mélység (mm)6000
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMűanyag
    • Tervezés helyeHollandia
    • Gyártás helyeHollandia
    • Nettó tömeg (kg)0.25
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Támogatás
    • IFC besorolásTárgy
    • Uniclass 2015 kódPr_20_96_71
    • Uniclass 2015 leírásReinforcement
    • CSI MasterFormat 2014 kód03 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 névReinforcement Bars
    • OmniClass szám23-13 31 21 11 21
    • OmniClass névReinforcement Accessories

    Termék elérhetősége

    Európa