Termékek közzététele
Hakron Kozijnslabbe HP Klik
Hakron Kozijnslabbe HP Klik

    Hakron Kozijnslabbe HP Klik

    The frame flashing HP -'klik "PVC film with a hard corner profile 20/35. The HP -'klik 'angle profile is available in gray, black or white. The welded PVC foil is gray or black. The unique 'click' profile to mount the kozijnslabben very easy at the right time in the frame. This is snap-fitted into pre-mounted stainless steel clamping springs (at work or in the factory). The kozijnslabben HP -'klik 'come on frame size according to your specifications. The maximum length is 5000 mm. The PVC foil is running on both sides by at least 150 mm with respect to the angle section.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóKozijnslabben_HP_Klik
    • TermékcsaládCurtain Slab
    • TermékcsoportHP Click
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-04-11
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)35
    • Szélesség (mm)20
    • Mélység (mm)300
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMűanyag
    • Tervezés helyeHollandia
    • Gyártás helyeHollandia
    • Nettó tömeg (kg)0.02
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Támogatás
    • IFC besorolásTárgy
    • Uniclass 2015 kódPr_20_96_71
    • Uniclass 2015 leírásReinforcement
    • CSI MasterFormat 2014 kód03 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 névReinforcement Bars
    • OmniClass szám23-13 31 21 11 21
    • OmniClass névReinforcement Accessories

    Termék elérhetősége

    Európa