Termékek közzététele
Hakron Ponswapening
Hakron Ponswapening
Hakron Ponswapening
Hakron Ponswapening
Hakron Ponswapening
Hakron Ponswapening
Hakron Ponswapening

    Hakron Ponswapening

    Pons rebar dowels strips are the ideal solution for heavy duty flat floors. This can be constructed without a column plate. The radially arranged Pons reinforcement prevents a punch-through cone and the forces leads further into the column. The Pons reinforcement dowels tripping consisting of connecting rods having thereon a variable number of bihead-dowels. The specially enlarged heads provide recording and payment of forces in the concrete. The exact quantity required bihead-dowels per strip is determined on the basis of a calculation for each project. Available deuveldiameters are: 10 "12" 14 "16" 20 and 25 mm. The deuvelhoogte and strip length are variable. Our engineering department can do to make a detailed proposal (Eurocode 2) "based on the information you provided. Benefits of using Pons reinforcement : Simple shuttering; no aggravation. Default reinforcement; no additional shear reinforcement. Slimmer columns as possible. Equal free height to the column. Cost reduction through shorter construction times.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóPonswapening
    • TermékcsaládPons Reinforcement Dowelstrips
    • TermékcsoportPons Reinforcement Dowelstrips
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-04-30
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)125
    • Szélesség (mm)10
    • Mélység (mm)10
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeHollandia
    • Gyártás helyeHollandia
    • Nettó tömeg (kg)1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Támogatás
    • IFC besorolásTárgy
    • Uniclass 2015 kódPr_20_96_71
    • Uniclass 2015 leírásReinforcement
    • CSI MasterFormat 2014 kód03 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 névReinforcement Bars
    • OmniClass szám23-13 31 21 11 21
    • OmniClass névReinforcement Accessories

    Termék elérhetősége

    Európa