Termékek közzététele
Hakron T-slot anchors

Hakron T-slot anchors

The T-anchor slot (T-slotanker in Dutch) transportation system for lifting and transporting concrete elements. This system consists of a deposit anchor and repeated use fitting bulbs and lifting hooks. The T-slot armature system is a simple, safe and inexpensive solution is available for small to large loads.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítót-slotankers
  • TermékcsaládT-Lock
  • TermékcsoportAnchors
  • TípusAssembly (több objektum)
  • Megjelenés dátuma2017-05-10
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)65
  • Szélesség (mm)13
  • Mélység (mm)13
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeHollandia
  • Gyártás helyeHollandia
  • Nettó tömeg (kg)0.06
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Támogatás

Termék elérhetősége

Európa
Belgium
Egyesült Királyság
Hollandia
Luxemburg
Németország