Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
hakron/products/d103a8b2-59e9-4481-bcea-acf5c974586a
Kezdőlap
Kategóriák
Építészeti alapanyagok
Waterproofing & Membranes
Hakron Waterstop Type W9U
Nem elérhető itt: Egyesült Államok
Hakron Nederland B.V.
Követés
Hakron Waterstop Type W9U
An inner or outer joint tape of rubber-like material for expansion joints in waterproof walls and floors.
Letöltés
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
voegenband-w9u
Termékcsalád
Joint Tape
Termékcsoport
W9U
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2017-05-10
Verziószám
1
Magasság (mm)
40
Szélesség (mm)
350
Mélység (mm)
22500
Linkek
Linkek
Termékadatlap
https://www.hakron.nl/producten/waterkerende-systemen/voegenbanden/binnenliggend/3440300099-dilatatievoegprofiel-type-w9u-lengte-vlg-opgave---inkoop
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Gumi
Tervezés helye
Hollandia
Gyártás helye
Hollandia
Nettó tömeg (kg)
0.74
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Építészeti alapanyagok - Waterproofing & Membranes
Termék elérhetősége
Európa
Belgium
Egyesült Királyság
Hollandia
Luxemburg
Németország
Hasonló termékek
DENIOS, Inc.
Pop-up Spill Barriers
Letöltés
GCP
BITUTHENE® 3000 Waterproofing System (US version)
Letöltés
DÖRKEN
DELTA®-TERRAXX - Drainage layer 9mm
Letöltés
Sika
Emseal DSM-DS - dual-sided expansion joint silicone bellows seals from both sides of joint
Letöltés
Danosa
HUM2 Wet areas inside building
Letöltés
DOYMA GmbH & Co
Curaflex Nova® Senso
Letöltés