Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
hakron/products/27234875-aae5-4eee-a1f4-a2eac69e0341
Kezdőlap
Kategóriák
Építészeti alapanyagok
Waterproofing & Membranes
Hakron Waterstop Type W9U-i
Nem elérhető itt: Egyesült Államok
Hakron Nederland B.V.
Követés
Hakron Waterstop Type W9U-i
An inner or outer joint tape of rubber-like material for expansion joints in waterproof walls and floors.
Letöltés
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
voegenband-w9u-i
Termékcsalád
Joint Tape
Termékcsoport
W9U-i
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2017-05-10
Verziószám
1
Magasság (mm)
40
Szélesség (mm)
350
Mélység (mm)
22500
Linkek
Linkek
Termékadatlap
https://www.hakron.nl/producten/waterkerende-systemen/voegenbanden/binnenliggend/3440310099-dilatatievoegprofiel-type-w9u-i-lengte-vlg-opgave---inkoop
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Gumi
Tervezés helye
Hollandia
Gyártás helye
Hollandia
Nettó tömeg (kg)
0.74
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Építészeti alapanyagok - Waterproofing & Membranes
Termék elérhetősége
Európa
Belgium
Egyesült Királyság
Hollandia
Luxemburg
Németország
Hasonló termékek
DENIOS, Inc.
Pop-up Spill Barriers
Letöltés
Sika
Emseal RoofJoint - watertight roof expansion joint high-movement, weldable, transitions to walls
Letöltés
Uzin
Tile Waterproofing Membrane - HS 200
Letöltés
Uzin
Moisture Vapor Retarder - UZIN PE 414 TURBO
Letöltés
Schluter Systems
KERDI-BOARD Shower waterproofing
Letöltés
DENIOS, Inc.
Pop-up Flood Barriers
Letöltés