Termékek közzététele
ZULI
HALLA

ZULI

The ZULI family of light fixtures comprises independent pendant lights, eye-catchers by their clear and modern design. Lights are produced with direct-indirect emanation. To produce ZULI lights a special polished parabolic louver is used by which may be achieved a light efficiency as high as 92%. These lights may be widely used especially in office buildings but also in social and representative or cultural amenities.

Type of installation:
  • Suspended
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítózuli
  • TermékcsaládIndoor Luminaires
  • TermékcsoportZULI
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2014-12-14
  • Verziószám3
  • Magasság (mm)50
  • Mélység (mm)170
Linkek
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeCsehország
  • Gyártás helyeCsehország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillárok
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • UNSPSC névLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC kód3911