Termékek közzététele
HB720 Square Floor Mounted Magnet Door Stop
HB720 Square Floor Mounted Magnet Door Stop

    HB720 Square Floor Mounted Magnet Door Stop

    The floor-mounted HB 720 Cube Door Stop provides an iconic solution for when a mechanical hold open function is required.

    The door-mounted steel keeper is finished to match and nests perfectly into the magnet providing a strong force perfect for large doors.

    Suitable for interior or covered exterior use. Includes steel keeper, and all fasteners.

    Material : Milled aluminum

    Height : 51mm

    Diameter : 38mm (full magnet)
    An additional 25mm high Solid Elevating Base (HB765) is sold separately should increased be height.

    Suitable for interior or covered exterior use.

    Specifikáció
    • For finish options please see our current Finishes Sheet. Please check with your local Halliday + Baillie representative as not all finishes are available in all regions.


      Available Finishes
      Brushed Nickel, Oil Rubbed Bronze, Electro Black Ace, Electro Dark Bronze, Electro Medium Bronze, Electro Flat White, Matt Black Chrome, Polished Brass, Polished Chrome, Satin Chrome, Appliance White
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóhb-720-square-floor-mounted-magnetic-door-stop
    • TermékcsaládOther Hardware
    • TermékcsoportDoor Stops
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-04-26
    • Verziószám1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Accessories

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia
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
    BIMobject termékkönyvtár

    Design App a Revithez

    Töltse be a családokat közvetlenül a Revit modelljébe egyetlen kattintással

    Szerezzen egy helyet, ahol könnyebben hozzáférhet az új objektumokhoz, tárolhatja a Revit családokat és együttműködhet csapatával.

    • PipaDolgozzon közvetlenül a BIM objektumokkal a Revit mellett
    • Pipa 2 GB felhőtárhely – tárolja Revit tartalmát
    • Pipa Szerezzen be megtestesült szén-dioxid LCA-t (A1-A3) közvetlenül a Revitből