A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

Raindance E Overhead shower 150 1jet Green 2 GPM 04343000

Egyedi azonosító: 04343000
Gyártó: hansgrohe
Termék család: Raindance E
Termék csoport: Overhead showers
Szélesség (hüvelyk): 5.88
Magasság (hüvelyk): 2.75
Mélység (hüvelyk): 5.88
Publikálás dátuma: 2019-03-26
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (10)
Raindance E Overhead shower 150 1jet Green 2 GPM

· consists of: overhead shower
· shower head size: 150 mm
· overhead shower angle adjustable
· spray type: RainAir
· maximum flow rate at 0.3 MPa: 7.6 l/min
· material spray disc: plastic
· installation: wall
· connection thread G ½ NPT
· suitable for continuous flow water heaters with an output of 18 kW


Elsődleges anyag: Chrome
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: Germany
Gyártás helye: Germany
Nettó tömeg (Font): 0.5

BIMobject kategória: Higiénia - Zuhanyzók
IFC besorolás: Sanitary Terminal
UNSPSC név: Showers
UNSPSC kód: 30181503
Uniclass 1.4 Kód: L7214
Uniclass 1.4 Leírás: Showers
Uniclass 2.0 Kód: PR-35-06-81
Uniclass 2.0 Leírás: Shower Heads
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_20_87_76
Uniclass 2015 Leírás: Shower heads
NBS Reference Kód: 35-06-81
NBS Reference Leírás: Shower Heads
CSI MasterFormat 2014 kód: 22 41 23
CSI MasterFormat 2014 cím: Residential Showers
CSI UniFormat II kód: D2010
CSI UniFormat II cím: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Showers

Név Érték
Depth 5.88 mm
Height 2.75 mm
Width 5.88 mm

BIMobject®