Egyedi azonosító: | 04448000 |
---|---|
Gyártó: | hansgrohe |
Termék család: | Ecostat |
Termék csoport: | Shower mixers |
Szélesség (hüvelyk): | 6.75 |
Magasság (hüvelyk): | 6.75 |
Mélység (hüvelyk): | 2.63 |
Publikálás dátuma: | 2019-03-26 |
Verziószám: | 1 |
Típus: | Objektum (egy termék) |
Termék adat URL: | https://www.hansgrohe-usa.com/articledetail--04448000 |
---|---|
Szerelési útmutató: | https://www.hansgrohe-usa.com/articledetail--04448000 |
COBie termék adatlap: | |
Termék tanúsítvány: | |
Technikai leírás: | https://www.hansgrohe-usa.com/articledetail--04448000 |
Útmutató videó: | |
GTIN kód: | 4011097700212 |
A QR kód tartalmazza a statikus URL-t és okostelefonnal vagy tablettel beolvasva a megfelelő oldalra visz.
https://www.bimobject.com/hu/hansgrohe/product/04448000
Elsődleges anyag: | Chrome |
---|---|
Másodlagos anyag: | |
Tervezés helye: | Germany |
Gyártás helye: | Germany |
Nettó tömeg (Font): | 1.75 |
BIMobject kategória: | Higiénia - Csapok, rózsák, rézáru |
---|---|
IFC besorolás: | Sanitary Terminal |
UNSPSC név: | Sanitary ware |
UNSPSC kód: | 301815 |
Uniclass 1.4 Kód: | L725111 |
Uniclass 1.4 Leírás: | Mixer taps |
Uniclass 2.0 Kód: | PR-31-75 |
Uniclass 2.0 Leírás: | Sanitary Accessories |
Uniclass 2015 Kód: | Pr_40_20_87_09 |
Uniclass 2015 Leírás: | Bath taps |
NBS Reference Kód: | 31-75 |
NBS Reference Leírás: | Sanitary Accessories |
CSI MasterFormat 2014 kód: | 22 41 39 |
CSI MasterFormat 2014 cím: | Residential Faucets, Supplies, and Trim |
OmniClass szám: | 23-31 11 00 |
OmniClass cím: | Faucets |
CSI UniFormat II kód: | D2010 |
CSI UniFormat II cím: | Plumbing Fixtures |
Név | Érték |
---|---|
Depth | 2.63 mm |
Height | 6.75 mm |
Width | 6.75 mm |
BIMobject®