Termékek közzététele
Croma Showerpipe 160 1jet Green 2 GPM with single lever mixer pressure balance
hansgrohe

Croma Showerpipe 160 1jet Green 2 GPM with single lever mixer pressure balance

3.7/5 csillag3.7(6 vélemény)
Croma Showerpipe 160 1jet 2.0 GPM with single lever mixer pressure balance
Specifikáció
  • Surfaces: - 04530000 Chrome - 04530820 Brushed Nickel Specification: • overhead shower Croma 160 • shower head size overhead shower: 160 mm • spray type overhead shower: Rain • ball-joint: overhead shower angle adjustable • maximum flow rate at 3 bar: 7,6 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 6,8 l/min • height-adjustable hand shower holder • suitable for continuous flow water heaters with an output of 18 kW • mounting type: exposed installation • connection thread G ½ • installation instructions: the adjustable handshower holder on this model should not be used with a handshower with a spray face larger than 125 mm in diameter • pressure control and volume control in one unit • temperature limitation adjustable • installation: wall-mounted • amount of outlet: 2 functions
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító04530000
  • TermékcsaládShower pipes with mixer
  • TermékcsoportCroma
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-11-23
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)45.13
  • Szélesség (mm)11.13
  • Mélység (mm)14.5
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
  • Nettó tömeg (kg)6.6
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • ETIM-kódEC011613
  • ETIM-névShower column/panel
  • UNSPSC névShowers
  • UNSPSC kód30181503
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 leírásShower heads
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
  • OmniClass szám23-31 17 00
  • OmniClass névShowers
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures