A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

04771830 Joleena Single lever basin mixer 100 with lever handle and pop-up waste set

Egyedi azonosító: 04771830
Gyártó: hansgrohe
Termék család: Joleena
Termék csoport: Faucets
Szélesség (hüvelyk): 2.36
Magasság (hüvelyk): 7.79
Mélység (hüvelyk): 7.16
Publikálás dátuma: 2020-11-02
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (11)
Joleena Single lever basin mixer 100 with lever handle and pop-up waste set

• ComfortZone 100
• projection 125 mm
• normal spray
• flow rate at 3 bar: 4,5 l/min
• ceramic cartridge
• pop-up waste set G 1
• connection type: G ⅜ connections


Elsődleges anyag:
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: Germany
Gyártás helye: Germany
Nettó tömeg (Font): 1.9

BIMobject kategória: Higiénia - Csapok, rózsák, rézáru
IFC besorolás: Sanitary Terminal
UNSPSC név: Sanitary ware
UNSPSC kód: 301815
Uniclass 1.4 Kód: L725111
Uniclass 1.4 Leírás: Mixer taps
Uniclass 2.0 Kód: PR-35-06-82
Uniclass 2.0 Leírás: Shower Mixers
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_20_87_98
Uniclass 2015 Leírás: Washbasin taps
NBS Reference Kód: 35-06-82
NBS Reference Leírás: Shower Mixers
CSI MasterFormat 2014 kód: 22 41 39
CSI MasterFormat 2014 cím: Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass szám: 23-31 11 00
OmniClass cím: Faucets
CSI UniFormat II kód: D2020
CSI UniFormat II cím: Domestic Water Distribution
Ez a termék elérhető:
North America
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Taps & Mixers

Név Érték
Flow Rate 1.1887 gpm
Lever Single lever basin mixer 100 with lever handle
Material Chrome

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Material Chrome

BIMobject®