A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

04772670 Joleena Single lever basin mixer 190 with lever handle and pop-up waste set

Egyedi azonosító: 04772670
Gyártó: hansgrohe
Termék család: Joleena
Termék csoport: Faucets
Szélesség (hüvelyk): 2.36
Magasság (hüvelyk): 13.25
Mélység (hüvelyk): 8.46
Publikálás dátuma: 2020-11-02
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (11)
Joleena Single lever basin mixer 190 with lever handle and pop-up waste set

• ComfortZone 230
• projection 155 mm
• normal spray
• flow rate at 3 bar: 4,5 l/min
• ceramic cartridge
• pop-up waste set G 1
• connection type: G ⅜ connections


Elsődleges anyag:
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: Germany
Gyártás helye: Germany
Nettó tömeg (Font): 2.2

BIMobject kategória: Higiénia - Csapok, rózsák, rézáru
IFC besorolás: Sanitary Terminal
UNSPSC név: Sanitary ware
UNSPSC kód: 301815
Uniclass 1.4 Kód: L725111
Uniclass 1.4 Leírás: Mixer taps
Uniclass 2.0 Kód: PR-35-06-82
Uniclass 2.0 Leírás: Shower Mixers
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_20_87_98
Uniclass 2015 Leírás: Washbasin taps
NBS Reference Kód: 35-06-82
NBS Reference Leírás: Shower Mixers
CSI MasterFormat 2014 kód: 22 41 39
CSI MasterFormat 2014 cím: Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass szám: 23-31 11 00
OmniClass cím: Faucets
CSI UniFormat II kód: D2020
CSI UniFormat II cím: Domestic Water Distribution
Ez a termék elérhető:
North America
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Taps & Mixers

Név Érték
Flow Rate 4.5 gpm
Handle Type Lever handle
Material Chrome
Plumbing Fixture Type Single lever basin mixer 190 with lever handle and pop-up waste set

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Material Chrome

BIMobject®