Egyedi azonosító: | 04772820 |
---|---|
Gyártó: | hansgrohe |
Termék család: | Joleena |
Termék csoport: | Faucets |
Szélesség (hüvelyk): | 2.36 |
Magasság (hüvelyk): | 13.25 |
Mélység (hüvelyk): | 8.46 |
Publikálás dátuma: | 2020-11-02 |
Verziószám: | 1 |
Típus: | Objektum (egy termék) |
Termék adat URL: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--04772820 |
---|---|
Szerelési útmutató: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--04772820 |
COBie termék adatlap: | |
Termék tanúsítvány: | |
Technikai leírás: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--04772820 |
Útmutató videó: | |
GTIN kód: | 4059625196915 |
A QR kód tartalmazza a statikus URL-t és okostelefonnal vagy tablettel beolvasva a megfelelő oldalra visz.
https://www.bimobject.com/hu/hansgrohe/product/04772820
Elsődleges anyag: | |
---|---|
Másodlagos anyag: | |
Tervezés helye: | Germany |
Gyártás helye: | Germany |
Nettó tömeg (Font): | 2.2 |
BIMobject kategória: | Higiénia - Csapok, rózsák, rézáru |
---|---|
IFC besorolás: | Sanitary Terminal |
UNSPSC név: | Sanitary ware |
UNSPSC kód: | 301815 |
Uniclass 1.4 Kód: | L725111 |
Uniclass 1.4 Leírás: | Mixer taps |
Uniclass 2.0 Kód: | PR-35-06-82 |
Uniclass 2.0 Leírás: | Shower Mixers |
Uniclass 2015 Kód: | Pr_40_20_87_98 |
Uniclass 2015 Leírás: | Washbasin taps |
NBS Reference Kód: | 35-06-82 |
NBS Reference Leírás: | Shower Mixers |
CSI MasterFormat 2014 kód: | 22 41 39 |
CSI MasterFormat 2014 cím: | Residential Faucets, Supplies, and Trim |
OmniClass szám: | 23-31 11 00 |
OmniClass cím: | Faucets |
CSI UniFormat II kód: | D2020 |
CSI UniFormat II cím: | Domestic Water Distribution |
Név | Érték |
---|---|
Flow Rate | 1.1887 gpm |
Lever | Single lever basin mixer 190 with lever handle |
Material | Chrome |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Név | Érték |
---|---|
Material | Chrome |
BIMobject®