A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

04780830 Joleena Overhead shower 150 1jet 1.75 GPM

Egyedi azonosító: 04780830
Gyártó: hansgrohe
Termék család: Joleena
Termék csoport: Overhead showers
Szélesség (hüvelyk): 5.75
Magasság (hüvelyk): 2.75
Mélység (hüvelyk): 5.75
Publikálás dátuma: 2020-11-02
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (11)
Joleena Overhead shower 150 1jet 1.75 GPM

• spray type: Stream
• ball-joint: overhead shower angle adjustable
• maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min
• fully finished matching spray face
• material spray disc: metal
• installation: wall


Elsődleges anyag:
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: Germany
Gyártás helye: Germany
Nettó tömeg (Font): 0.3

BIMobject kategória: Higiénia - Zuhanyzók
IFC besorolás: Sanitary Terminal
UNSPSC név: Showers
UNSPSC kód: 30181503
Uniclass 1.4 Kód: L7214
Uniclass 1.4 Leírás: Showers
Uniclass 2.0 Kód: PR-35-06-81
Uniclass 2.0 Leírás: Shower Heads
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_20_87_76
Uniclass 2015 Leírás: Shower heads
NBS Reference Kód: 35-06-81
NBS Reference Leírás: Shower Heads
CSI MasterFormat 2014 kód: 22 41 23
CSI MasterFormat 2014 cím: Residential Showers
CSI UniFormat II kód: D2010
CSI UniFormat II cím: Plumbing Fixtures
Ez a termék elérhető:
North America
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Showers

Név Érték
Application overhead shower angle adjustable
Material fully chrome-plated spray disc, metal
Mounting wall
Number Of Showerheads 1

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Material fully chrome-plated spray disc, metal

BIMobject®