Termékek közzététele
Joleena Single lever kitchen mixer 19 3/8", Eco, Semi-Pro, 1jet
Joleena Single lever kitchen mixer 19 3/8", Eco, Semi-Pro, 1jet
    hansgrohe

    Joleena Single lever kitchen mixer 19 3/8", Eco, Semi-Pro, 1jet

    4.8/5 csillag4.8(37 vélemény)
    Joleena Single lever kitchen mixer 19 3/8", Eco, Semi-Pro, 1jet
    Specifikáció
    • Surfaces: - 04792000 Chrome - 04792670 Matt Black - 04792800 Stainless Steel Optic - 04792830 Polished Nickel Specification: • swivel range 360° • normal spray, shower spray • Toggle spray diverter with pause feature (allows temporary stop of water stream) • MagFit magnetic shower support • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ compression • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • flow rate limited to maximum 6 l/min
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító04792670
    • TermékcsaládKitchen Faucets
    • TermékcsoportJoleena
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-11-02
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)19.4
    • Szélesség (hüvelyk)5.4
    • Mélység (hüvelyk)11.1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (font)3
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Csapok és keverők
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 leírásSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 kód11 30 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Kitchen Appliances
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures
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
    Hasonló termékek

    4.3/5 csillag 4.3 (35)
    4.2/5 csillag 4.2 (13)
    4.4/5 csillag 4.4 (27)
    4.2/5 csillag 4.2 (6)