Termékek közzététele
Joleena Single lever kitchen mixer 15 7/8", pull-out spray, 2jet
Joleena Single lever kitchen mixer 15 7/8", pull-out spray, 2jet
    hansgrohe

    Joleena Single lever kitchen mixer 15 7/8", pull-out spray, 2jet

    Joleena Single lever kitchen mixer 15 7/8", pull-out spray, 2jet
    Specifikáció
    • Surfaces: - 04793000 Chrome - 04793670 Matt Black - 04793800 Stainless Steel Optic - 04793830 Polished Nickel Specification: • ComfortZone 200 • swivel range 150° • normal spray, shower spray • Toggle spray diverter with pause feature (allows temporary stop of water stream) • MagFit magnetic shower support • quick connect hose • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ compression • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • extension length up to 50 cm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító04793800
    • TermékcsaládKitchen Faucets
    • TermékcsoportJoleena
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-11-02
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)15.88
    • Szélesség (hüvelyk)5.5
    • Mélység (hüvelyk)10.75
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (font)3.1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Csapok és keverők
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 leírásSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 kód11 30 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Kitchen Appliances
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures
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
    Hasonló termékek

    4.4/5 csillag 4.4 (27)
    4.2/5 csillag 4.2 (6)
    4.2/5 csillag 4.2 (13)
    4.3/5 csillag 4.3 (35)