A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk. A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát.
;

ShowerTablet Shower thermostat 350 for exposed installation 13102000

Egyedi azonosító: 13102000
Gyártó: hansgrohe
Termék család: ShowerTablet
Termék csoport: Shower thermostat
Szélesség (mm): 370
Magasság (mm): 170
Mélység (mm): 140
Publikálás dátuma: 2018-01-15
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (7)
ShowerTablet Shower thermostat 350 for exposed installation

· 1 outlet
· volume control for 1 outlet
· centre distance: 150 ± 12 mm
· EcoStop button limits the water consumption to 10 l/min
· flow rate hand shower connection at 0.3 MPa: 15 l/min
· thermostat cartridge, shut-off/ diverter valve
· safety lock at 40° C
· temperature limitation adjustable
· with isolated water conduction
· non-return valve
· with silencer
· material handles: metal
· shelf finish: aluminium anodized
· material cover: safety glass
· surface of the cover at color variant -000 = mirror glass, at color
variant -400 = white glass
· connection type: G ½
· connection dimension: DN15
· dirt filter included


Elsődleges anyag: Chrome
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: Germany
Gyártás helye: Germany
Nettó tömeg (Kg): 3.47

BIMobject kategória: Higiénia - Csapok, rózsák, rézáru
IFC besorolás: Sanitary Terminal
UNSPSC név: Showers
UNSPSC kód: 30181503
Uniclass 1.4 Kód: L725111
Uniclass 1.4 Leírás: Mixer taps
Uniclass 2.0 Kód: PR-35-06-82
Uniclass 2.0 Leírás: Shower Mixers
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_20_87_09
Uniclass 2015 Leírás: Bath taps
NBS Reference Kód: 35-06-82
NBS Reference Leírás: Shower Mixers
CSI MasterFormat 2014 kód: 22 41 23
CSI MasterFormat 2014 cím: Residential Showers
OmniClass szám: 23-31 11 00
OmniClass cím: Faucets
CSI UniFormat II kód: D2010
CSI UniFormat II cím: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Taps & Mixers

Név Érték
Colour aluminium anodized ; chrome ; chrome ; aluminium anodized ; chrome
Connection Size 0.5 in
Flow Rate 3.96 ; 2.64 gpm
Material metal ; safety glass
Mounting fixed
Spray Handle False
Valve Type non- return valve

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Created By info@hansgrohe.com
Created On 4/10/2017 12:00:00 AM
Description Shower Tablet 350 thermostatic shower mixer for exposed installation
Name Shower Tablet 350 thermostatic shower mixer 13102000
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Asset Type fixed
Colour aluminium anodized ; chrome ; chrome ; aluminium anodized ; chrome
Created By info@hansgrohe.com
Created On 4/10/2017 12:00:00 AM
Description Shower Tablet 350 thermostatic shower mixer for exposed installation
Features - 1 outlet - Volume control for 1 outlet - thermostat cartridge, shut-off/ diverter valve - safety lock at 40 degrees Celsius - temperature limitation adjustable - flow rate hand shower connection at 0.3 MPa: 15 l/min - shelf finish: aluminium anodized - cover: safety glass in white and chrom - Ecostop button limits the water consumption to 10 l/min - with isolated water conduction - non-return valve - with silencer - material: handles made out of metal - dirt filter included - centre distance: 150 +- 12 mm - connection dimension: DN15
Manufacturer hansgrohe
Material metal ; safety glass
Model Number 13102000
Model Reference 13102000
Name Shower Tablet 350 thermostatic shower mixer 13102000
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

BIMobject®