Termékek közzététele
Ecostat Shower thermostat universal for exposed installation
Ecostat Shower thermostat universal for exposed installation
    hansgrohe

    Ecostat Shower thermostat universal for exposed installation

    Ecostat Shower thermostat universal for exposed installation
    Specifikáció
    • Surfaces: - 13122000 Chrome Specification: • 1 function • EcoStop button limits the water consumption to 10 l/min • maximum flow rate at 3 bar: 17 l/min • flow rate hand shower connection at 3 bar: 16 l/min • thermostat cartridge, ceramic valve 180° • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • non-return valve • with silencer • connection type: s-shaped connections • centre distance: 150 ± 12 mm • connection dimension: DN15 • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • dirt filter included
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító13122000
    • TermékcsaládShower thermostat
    • TermékcsoportEcostat
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2016-01-12
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)70
    • Szélesség (mm)285
    • Mélység (mm)98
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)1.8
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011329
    • ETIM-névShower mixing tap
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures