Termékek közzététele
Ecostat Bath thermostat Comfort for exposed installation DZR
Ecostat Bath thermostat Comfort for exposed installation DZR
    hansgrohe

    Ecostat Bath thermostat Comfort for exposed installation DZR

    Ecostat Bath thermostat Comfort for exposed installation DZR
    Specifikáció
    • Surfaces: - 13186000 Chrome - 13186670 Matt Black Specification: • projection 152 mm • 2 functions • centre distance: 150 ± 12 mm • maximum flow rate at 3 bar: 17 l/min • flow rate for bath spout at 3 bar: 17 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 13 l/min • shut-off/ diverter valve, thermostat cartridge • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • non-return valve • with silencer • suitable for continous flow water heaters • connection type: G ½ • connection dimension: DN15 • dirt filter included
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító13186000
    • TermékcsaládBath thermostat
    • TermékcsoportEcostat
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-11-29
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKróm
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)1.9
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásSzelep
    • ETIM-kódEC010862
    • ETIM-névBath mixing tap
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia