A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

Basic set for 4-hole rim mounted bath mixer 13244180

Egyedi azonosító: 13244180
Gyártó: hansgrohe
Termék család: hansgrohe
Termék csoport: Concealed Basic set 3-/4- hole bath mixers
Publikálás dátuma: 2018-01-15
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (7)
hansgrohe Basic set for 4-hole rim mounted bath mixer

· consists of: basic set, shower holder, shower hose
· maintenance opening required
· suitable for 4-hole rim mounted bath mixer
· connection thread: G ½
· connection dimension: DN15
· ceramic valves hot/ cold 90°


Elsődleges anyag: Other
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: Germany
Gyártás helye: Germany
Nettó tömeg (Kg): 2.9

BIMobject kategória: Higiénia - Csapok, rózsák, rézáru
IFC besorolás: Sanitary Terminal
UNSPSC név: Sanitary ware
UNSPSC kód: 301815
Uniclass 1.4 Kód: L725111
Uniclass 1.4 Leírás: Mixer taps
Uniclass 2.0 Kód: PR-31-75
Uniclass 2.0 Leírás: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_20_87_09
Uniclass 2015 Leírás: Bath taps
NBS Reference Kód: 31-75
NBS Reference Leírás: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 kód: 22 41 39
CSI MasterFormat 2014 cím: Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass szám: 23-31 11 00
OmniClass cím: Faucets
CSI UniFormat II kód: D2010
CSI UniFormat II cím: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Taps & Mixers

Név Érték
Activation maintenance opening required
Connection Size 0.5 in
Material ceramic
Mounting fixed

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Created By info@hansgrohe.com
Created On 8/21/2017 12:00:00 AM ; 8/23/2017 12:00:00 AM
Description Basic set for 4-hole rim mounted bath mixer
Name Basic set for 4-hole rim mounted bath mixer 13244180
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Asset Type fixed
Created By info@hansgrohe.com
Created On 8/21/2017 12:00:00 AM ; 8/23/2017 12:00:00 AM
Description Basic set for 4-hole rim mounted bath mixer
Features - maintenance opening required - suitable for 4-hole rim mounted bath mixer - connection thread: G 1/2 - connection dimension: DN15 - ceramic valves hot/ cold 90 degrees
Manufacturer hansgrohe
Material ceramic
Model Number 13244180
Model Reference 13244180
Name Basic set for 4-hole rim mounted bath mixer 13244180
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

BIMobject®