Egyedi azonosító: | 13356000 |
---|---|
Gyártó: | hansgrohe |
Termék család: | Ecomax |
Termék csoport: | Shower thermostat |
Publikálás dátuma: | 2019-03-26 |
Verziószám: | 1 |
Típus: | Objektum (egy termék) |
Termék adat URL: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--13356000 |
---|---|
Szerelési útmutató: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--13356000 |
COBie termék adatlap: | |
Termék tanúsítvány: | |
Technikai leírás: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--13356000 |
Útmutató videó: | |
GTIN kód: | 4011097438757 |
A QR kód tartalmazza a statikus URL-t és okostelefonnal vagy tablettel beolvasva a megfelelő oldalra visz.
https://www.bimobject.com/hu/hansgrohe/product/13356000
Elsődleges anyag: | Chrome |
---|---|
Másodlagos anyag: | |
Tervezés helye: | Germany |
Gyártás helye: | Germany |
Nettó tömeg (Kg): | 2.85 |
BIMobject kategória: | Higiénia - Csapok, rózsák, rézáru |
---|---|
IFC besorolás: | Sanitary Terminal |
UNSPSC név: | Showers |
UNSPSC kód: | 30181503 |
Uniclass 1.4 Kód: | L721 |
Uniclass 1.4 Leírás: | Sanitary equipment |
Uniclass 2.0 Kód: | PR-35-06-82 |
Uniclass 2.0 Leírás: | Shower Mixers |
Uniclass 2015 Kód: | Pr_40_20_87_81 |
Uniclass 2015 Leírás: | Shower thermostatic water supply sets |
NBS Reference Kód: | 35-06-82 |
NBS Reference Leírás: | Shower Mixers |
CSI MasterFormat 2014 kód: | 22 41 39 |
CSI MasterFormat 2014 cím: | Residential Faucets, Supplies, and Trim |
OmniClass szám: | 23-31 15 11 |
OmniClass cím: | Bath Shower Units |
CSI UniFormat II kód: | D2010 |
CSI UniFormat II cím: | Plumbing Fixtures |
Név | Érték |
---|---|
Material | Chrome |
Mount Type | Wall mounted |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Név | Érték |
---|---|
Material | Chrome |
BIMobject®