Termékek közzététele
sBox Rim and tile mounted bath basic set
sBox Rim and tile mounted bath basic set
    hansgrohe

    sBox Rim and tile mounted bath basic set

    sBox Rim and tile mounted bath basic set
    Specifikáció
    • Surfaces: - 13560180 n.a. Specification: • suitable for rim or tile mounted installation • 1 function • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • connection hose length: 600 mm • bath rim width at least 100 mm • drilling diameter on bath tub: two drilled holes Ø 50/51 mm and connection by sawing out required (consider template) • clamping range: 0 - 30 mm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító13560180
    • TermékcsaládConcealed Basic set bath/shower mixers
    • TermékcsoportsBox
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-11-23
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)553
    • Szélesség (mm)289
    • Mélység (mm)51
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)149
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba szerelési rendszerek
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névPlumbing fixtures
    • UNSPSC kód3018
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20
    • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 névSanitary Facilities
    • OmniClass szám23-27 31 29 11
    • OmniClass névManual Mixing Valves
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures