A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk. A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát.
;

Metris Select Single lever kitchen mixer 240 with pull-out spout 14857000

Egyedi azonosító: 14857000
Gyártó: hansgrohe
Termék család: Metris Select
Termék csoport: Kitchen mixers
Szélesség (mm): 247
Magasság (mm): 350
Mélység (mm): 118
Publikálás dátuma: 2018-01-25
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (7)
Metris Select Single lever kitchen mixer 240 with pull-out spout

· ComfortZone 240
· swivel range 110° / 150°
· laminar spray
· Select button for a comfortable start/stop of the water flow
· MagFit magnetic shower support
· connection dimension: DN15
· flow rate 10 l/min
· ceramic cartridge
· connection type: G ⅜ connections
· integrated non-return valve
· suitable for continuous flow water heaters
· significantly reduced splashing by soft start of the water flow


Elsődleges anyag: Chrome
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: Germany
Gyártás helye: Germany
Nettó tömeg (Kg): 2.89

BIMobject kategória: Konyha - Csapok és keverők
IFC besorolás: Sanitary Terminal
UNSPSC név: Sanitary ware
UNSPSC kód: 301815
Uniclass 1.4 Kód: L725111
Uniclass 1.4 Leírás: Mixer taps
Uniclass 2.0 Kód: PR-31-75
Uniclass 2.0 Leírás: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_20_87_84
Uniclass 2015 Leírás: Sink taps
NBS Reference Kód: 31-75
NBS Reference Leírás: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 kód: 11 30 13.13
CSI MasterFormat 2014 cím: Residential Kitchen Appliances
OmniClass szám: 23-31 11 00
OmniClass cím: Faucets
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
Created By info@hansgrohe.com
Created On 8/21/2017 12:00:00 AM ; 9/1/2017 12:00:00 AM
Description Metris Select Single lever kitchen mixer 240 with pull-out spout
Name Metris Select Single lever kitchen mixer 240 with pull-out spout 14857000
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Asset Type fixed
Colour chrome
Created By info@hansgrohe.com
Created On 8/21/2017 12:00:00 AM ; 9/1/2017 12:00:00 AM
Description Metris Select Single lever kitchen mixer 240 with pull-out spout
Features - ComfortZone 240 - swivel range 110 degrees / 150 degrees - laminar spray - Select button for a comfortable start/stop of the water flow - MagFit magnetic shower support - connection dimension: DN15 - flow rate 10 l/min - ceramic cartridge - connection type: G 3/8 connections - integrated non-return valve - suitable for continuous flow water heaters - Significantly reduced splashing by soft start of the water flow
Manufacturer hansgrohe
Material ceramic
Model Number 14857000
Model Reference 14857000
Name Metris Select Single lever kitchen mixer 240 with pull-out spout 14857000
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Guarantor Parts http://www.hansgrohe-int.com/guarantee

Minden BIM objektum valódi gyártóktól származik és általuk jóváhagyott.