Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
hansgrohe/products/00463958-11a3-4684-be98-b4ae60b1136c
Kezdőlap
Kategóriák
Higiénia
Csapok, rózsák, rézáru
PuraVida Single lever basin mixer 200 with push-open waste set
Nem elérhető itt: Egyesült Államok
hansgrohe
Követés
PuraVida Single lever basin mixer 200 with push-open waste set
PuraVida Single lever basin mixer 200 with push-open waste set
Letöltés
Specifikáció
Specifikáció
Surfaces: - 15081003 Chrome - 15081403 White/Chrome Specification: • ComfortZone 200 • spout height: 192 mm • spray type: laminar spray • swiveling spray former • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • joystick ceramic cartridge • suitable for continuous flow water heaters • push-open waste set G 1¼ • material waste set: metal • connection type: G ½ connections • connection dimension: DN15
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
15081403
Termékcsalád
Basin mixers
Termékcsoport
PuraVida
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2018-01-15
Verziószám
1
Magasság (mm)
295
Szélesség (mm)
58
Mélység (mm)
183
Linkek
Linkek
Termékadatlap
https://www.hansgrohe.com.au/articledetail--15081003
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Tervezés helye
Németország
Gyártás helye
Németország
Nettó tömeg (kg)
2.7
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Higiénia - Csapok, rózsák, rézáru
IFC besorolás
Szelep
UNSPSC név
Sanitary ware
UNSPSC kód
301815
Uniclass 2015 kód
Pr_60_75_08_54
Uniclass 2015 leírás
Mixers
CSI MasterFormat 2014 kód
41 14 33
CSI MasterFormat 2014 név
Mixers
OmniClass szám
23-31 11 00
OmniClass név
Faucets
CSI UniFormat II kód
D2010
CSI Uniformat II név
Plumbing Fixtures
Termék elérhetősége
Óceánia
Ausztrália
Hasonló termékek
hansgrohe
Logis Universal Roll holder without cover
4.5
(
51
)
Letöltés
hansgrohe
AddStoris Pedal Bin
4.9
(
17
)
Letöltés
hansgrohe
Ecostat Thermostat S for concealed installation with volume control and diverter
Letöltés
hansgrohe
Crometta Shower set Vario with shower bar 72 cm
Letöltés
hansgrohe
Logis Roll holder without cover
4.5
(
23
)
Letöltés
hansgrohe
Raindance S Overhead shower 240 1jet with shower arm
4.6
(
42
)
Letöltés