A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

RainSelect Basic set for 5 functions 15313180

Egyedi azonosító: 15313180
Gyártó: hansgrohe
Termék család: RainSelect
Termék csoport: Concealed Basic set bath/shower mixers
Szélesség (mm): 717
Magasság (mm): 82
Mélység (mm): 132
Publikálás dátuma: 2018-01-15
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (7)
RainSelect Basic set for 5 functions

· 5 outlets
· connection thread Rp ¾
· installation depth: 87 - 122 mm
· horizontal installation
· sound-decoupled installation
· connection dimension: DN15/DN20


Elsődleges anyag:
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: Germany
Gyártás helye: Germany
Nettó tömeg (Kg): 6.93

BIMobject kategória: Higiénia - Fürdőszoba szerelési rendszerek
IFC besorolás: Sanitary Terminal
UNSPSC név: Sanitary ware
UNSPSC kód: 301815
Uniclass 1.4 Kód: L721
Uniclass 1.4 Leírás: Sanitary equipment
Uniclass 2.0 Kód: SS-35-65-70-75
Uniclass 2.0 Leírás: Sanitary Accessory Systems
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_20
Uniclass 2015 Leírás: Sanitary fittings and accessories
NBS Reference Kód: 35-65-70-75
NBS Reference Leírás: Sanitary Accessory Systems
CSI MasterFormat 2014 kód: 01 52 19
CSI MasterFormat 2014 cím: Sanitary Facilities
OmniClass szám: 23-19 31 17
OmniClass cím: Sanitary Room Units
CSI UniFormat II kód: D2010
CSI UniFormat II cím: Plumbing Fixtures
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
Created By info@hansgrohe.com
Created On 4/10/2017 12:00:00 AM
Description RainSelect Basic set for 5 functions
Name RainSelect Basic set for 5 functions 15313180
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Asset Type fixed
Created By info@hansgrohe.com
Created On 4/10/2017 12:00:00 AM
Description RainSelect Basic set for 5 functions
Features " - 5 outlets - connection thread G 3/4 - installation depth: from 82 to 118 mm - horizontal installation - sound-decoupled installation - connection dimension: DN15/DN20"
Manufacturer hansgrohe
Model Number 13102000
Model Reference 13102000
Name RainSelect Basic set for 5 functions 15313180
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

BIMobject®