A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

RainSelect Thermostat for concealed installation for 2 functions 15380000

Egyedi azonosító: 15380000
Gyártó: hansgrohe
Termék család: RainSelect
Termék csoport: Shower thermostat
Publikálás dátuma: 2019-03-20
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (10)
RainSelect Thermostat for concealed installation for 2 functions

· depending on volume flow and installation situation approx. 50% flow
rate reduction and integrated shut off function
· 2 outlets
· simultaneous use of several outlets
· Select push-button on/off control for 2 outlets
· thermostat cartridge, Select valve
· min. operating pressure: 1 bar
· max. operating pressure: 10 bar
· safety lock at 40° C
· temperature limitation adjustable
· non-return valve
· hose nut: for shower hoses with conical or cylindrical nut on both
sides
· connection type: basic set
· Thermostat is delivered with buttons handshower and PowderRain


Elsődleges anyag: Chrome
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: Germany
Gyártás helye: Germany
Nettó tömeg (Kg): 3.7

BIMobject kategória: Higiénia - Fürdőszoba szerelési rendszerek
IFC besorolás: Sanitary Terminal
UNSPSC név: Sanitary ware
UNSPSC kód: 301815
Uniclass 1.4 Kód: L721
Uniclass 1.4 Leírás: Sanitary equipment
Uniclass 2.0 Kód: PR-31-75
Uniclass 2.0 Leírás: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_20_76
Uniclass 2015 Leírás: Sanitary accessories
NBS Reference Kód: 31-75
NBS Reference Leírás: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 kód: 40 05 89
CSI MasterFormat 2014 cím: Valve Accessories
OmniClass szám: 23-27 31 29 15
OmniClass cím: Thermostatically Controlled Mixing Valves
CSI UniFormat II kód: D20
CSI UniFormat II cím: PLUMBING