Egyedi azonosító: | 15380700 |
---|---|
Gyártó: | hansgrohe |
Termék család: | RainSelect |
Termék csoport: | Shower thermostat |
Publikálás dátuma: | 2019-03-20 |
Verziószám: | 1 |
Típus: | Objektum (egy termék) |
Termék adat URL: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--15380700 |
---|---|
Szerelési útmutató: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--15380700 |
COBie termék adatlap: | |
Termék tanúsítvány: | |
Technikai leírás: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--15380700 |
Útmutató videó: | |
GTIN kód: | 4059625201336 |
A QR kód tartalmazza a statikus URL-t és okostelefonnal vagy tablettel beolvasva a megfelelő oldalra visz.
https://www.bimobject.com/hu/hansgrohe/product/15380700
Elsődleges anyag: | |
---|---|
Másodlagos anyag: | |
Tervezés helye: | Germany |
Gyártás helye: | Germany |
Nettó tömeg (Kg): | 3.7 |
BIMobject kategória: | Higiénia - Fürdőszoba szerelési rendszerek |
---|---|
IFC besorolás: | Sanitary Terminal |
UNSPSC név: | Sanitary ware |
UNSPSC kód: | 301815 |
Uniclass 1.4 Kód: | L721 |
Uniclass 1.4 Leírás: | Sanitary equipment |
Uniclass 2.0 Kód: | PR-31-75 |
Uniclass 2.0 Leírás: | Sanitary Accessories |
Uniclass 2015 Kód: | Pr_40_20_76 |
Uniclass 2015 Leírás: | Sanitary accessories |
NBS Reference Kód: | 31-75 |
NBS Reference Leírás: | Sanitary Accessories |
CSI MasterFormat 2014 kód: | 40 05 89 |
CSI MasterFormat 2014 cím: | Valve Accessories |
OmniClass szám: | 23-27 31 29 15 |
OmniClass cím: | Thermostatically Controlled Mixing Valves |
CSI UniFormat II kód: | D20 |
CSI UniFormat II cím: | PLUMBING |
BIMobject®