Termékek közzététele
RainSelect Thermostat for concealed installation for 5 functions
RainSelect Thermostat for concealed installation for 5 functions
    hansgrohe

    RainSelect Thermostat for concealed installation for 5 functions

    RainSelect Thermostat for concealed installation for 5 functions
    Specifikáció
    • Surfaces: - 15384007 Chrome - 15384147 Brushed Bronze - 15384347 Brushed Black Chrome - 15384997 Polished Gold Optic - 15384707 Matt White - 15384677 Matt Black Specification: • 5 functions • depending on volume flow and installation situation approx. 50% flow rate reduction and integrated shut off function • Select push-button on/off control for 5 outlets • simultaneous use of several outlets • thermostat cartridge, Start/stop valve to operate the functions • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • non-return valve • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • Thermostat is delivered with buttons handshower, PowderRain, Waterfall, Rain large, shoulder shower
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító15384707
    • TermékcsaládShower thermostat
    • TermékcsoportRainSelect
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-11-23
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)90
    • Szélesség (mm)669
    • Mélység (mm)58
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKróm
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)4
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011329
    • ETIM-névShower mixing tap
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Ázsia
    Kína