Egyedi azonosító: | 15741000 |
---|---|
Gyártó: | hansgrohe |
Termék család: | ShowerSelect S |
Termék csoport: | Shower thermostat |
Szélesség (mm): | 150 |
Magasság (mm): | 150 |
Mélység (mm): | 68 |
Publikálás dátuma: | 2017-03-14 |
Verziószám: | 1 |
Típus: | Objektum (egy termék) |
Termék adat URL: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--15741000 |
---|---|
Szerelési útmutató: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--15741000 |
COBie termék adatlap: | |
Termék tanúsítvány: | |
Technikai leírás: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--15741000 |
Útmutató videó: | |
GTIN kód: | 4011097741369 |
A QR kód tartalmazza a statikus URL-t és okostelefonnal vagy tablettel beolvasva a megfelelő oldalra visz.
https://www.bimobject.com/hu/hansgrohe/product/15741000
Elsődleges anyag: | Chrome |
---|---|
Másodlagos anyag: | |
Tervezés helye: | Germany |
Gyártás helye: | Germany |
Nettó tömeg (Kg): | 1.71 |
BIMobject kategória: | Higiénia - Csapok, rózsák, rézáru |
---|---|
IFC besorolás: | Sanitary Terminal |
UNSPSC név: | Sanitary ware |
UNSPSC kód: | 301815 |
Uniclass 1.4 Kód: | L725111 |
Uniclass 1.4 Leírás: | Mixer taps |
Uniclass 2.0 Kód: | PR-35-06-82 |
Uniclass 2.0 Leírás: | Shower Mixers |
Uniclass 2015 Kód: | Pr_40_20 |
Uniclass 2015 Leírás: | Sanitary fittings and accessories |
NBS Reference Kód: | 35-06-82 |
NBS Reference Leírás: | Shower Mixers |
CSI MasterFormat 2014 kód: | 01 52 19 |
CSI MasterFormat 2014 cím: | Sanitary Facilities |
OmniClass szám: | 23-31 11 00 |
OmniClass cím: | Faucets |
CSI UniFormat II kód: | D2020 |
CSI UniFormat II cím: | Domestic Water Distribution |
Név | Érték |
---|---|
Colour | chrome |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Név | Érték |
---|---|
Created By | info@hansgrohe.com |
Created On | 2/20/2017 12:00:00 AM |
Description | ShowerSelect S thermostatic mixer highflow for concealed installation |
Name | ShowerSelect S thermostatic mixer highflow 15741000 |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Név | Érték |
---|---|
Asset Type | fixed |
Colour | chrome |
Created By | info@hansgrohe.com |
Created On | 2/20/2017 12:00:00 AM |
Description | ShowerSelect S thermostatic mixer highflow for concealed installation |
Manufacturer | hansgrohe |
Model Number | 15741000 |
Model Reference | 15741000 |
Name | ShowerSelect S thermostatic mixer highflow 15741000 |
Warranty Description | http://www.hansgrohe-int.com/guarantee |
Warranty Duration Labour | 5 |
Warranty Duration Parts | 5 |
Warranty Duration Unit | years |
Warranty Guarantor Labour | info@hansgrohe.com |
Warranty Guarantor Parts | info@hansgrohe.com |
BIMobject®